Opublikuj swoje produkty
Dune
Dune
Dune
Dune
Dune
    Novacolor

    Dune

    Dune is a decorative coating for interiors with soft metallic charges that creates high end visual effects and a stunning game of light and shades.

    Skontaktuj się z Novacolor

    Opis
    • Dune creates velvet-like chromatic effects that are perfectly matching the modern concept of high end decoration of interior walls in modern environments.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDune
    • Rodzina produktuDecorative products
    • Grupa produktuMetallics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCTekstura
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes