Opublikuj swoje produkty
Concrete by Novacolor
Concrete by Novacolor
    Novacolor

    Concrete by Novacolor

    Concrete By Novacolor is an anti-algae acrylic-siloxane plaster coating for exteriors, fine grain (0,5-0,7 mm).

    Skontaktuj się z Novacolor

    Opis
    • Thanks to the acrylic binder and the siloxane component Concrete By Novacolor grants a big hardness of the surface, good transpirability and resistance to rain. The particular grain curve of Concrete By Novacolor and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, ensures to achieve concrete effects.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConcrete-by-novacolor
    • Rodzina produktuDecorative products
    • Grupa produktuConcrete
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCTekstura
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes