Opublikuj swoje produkty
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
    Novacolor

    Metallo_Fuso

    Metallo_Fuso is a decorative coating for interior vertical surfaces, made from selected metal alloy powders, bi-component epoxy resin compounds, fillers and special rheological additives to guarantee excellent workability.

    Skontaktuj się z Novacolor

    Opis
    • The application of Metallo_Fuso allows unique textures to be achieved, originally and exclusively enhancing the surfaces treated, transforming them into real metal. Metallo_Fuso is available in Tin, Copper, Brass, Bronze versions.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMetallo-fuso
    • Rodzina produktuDecorative products
    • Grupa produktuMetallics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCTekstura
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes