Opublikuj swoje produkty
Archi+ Pietra Intonaco
Novacolor

Archi+ Pietra Intonaco

Decorative coating coating for interiors, based on hydraulic lime with bigger grain Archi+ PietraIntonaco is a mineral plaster coat inpowder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifierscarefully selected to ensure an excellent workability. The particular formulation allows the attainment of top quality finishes.

Skontaktuj się z Novacolor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyArchi-Pietra-Intonaco
  • Rodzina produktuDecorative products
  • Grupa produktuMinerals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
  • OmniClass Number23-15 21 11 13
  • OmniClass TitleTextured Paints
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes