Opublikuj swoje produkty
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    This is louver steel 18. The product Length is 18. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 18
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNational-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • Rodzina produktuLite Kits and Louvers
    • Grupa produktuL-1900
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)18
    • Szerokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 11 11 25 21
    • OmniClass TitleDoor Louvers