Opublikuj swoje produkty
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    This is 12 x 12. The product Length is 12. The product width is 12. Country of origin is United States.

    • The material Type of this product is bronze
    • The product Length is 12
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-12x12
    • Rodzina produktuLite Kits and Louvers
    • Grupa produktuL-700-RX
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)12
    • Szerokość (cale)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 11 11 25 21
    • OmniClass TitleDoor Louvers