Opublikuj swoje produkty
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTaklamakan
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuBenches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)1530
    • Głębokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings