Opublikuj swoje produkty
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

RayClic Connection Kit

Raychem RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select Raychem XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

Opis
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyraychem-rayclic-eu
  • Rodzina produktuRaychem Europe
  • Grupa produktuHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Elektryka - pozostałe
  • Kod ETIMEC002063
  • Nazwa ETIMAccessories for heating cables
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical connection boxes
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone