Opublikuj swoje produkty
Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Chemelex

Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Raychem TraceTek TT-FFS-WR fast fuel sensor is a range of FM7745 approved fast acting probes (100 mm and 250 mm) designed to detect hydrocarbon fuel floating on water, spreading on a flat surface or collecting in a sump. The probe ignores water, but detects a thin film of fuel floating on the surface. Often used for indoor back-up generator and fuel supply monitoring.

Opis
  • Features

    • Fast response to small amount of fuel, resets for multiple uses
    • Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)
    • Easy to design, compatible with all Raychem TraceTek alarm and locating modules: intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

    Specifications

    Detection: Fuel

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Model: Fast Fuel Sensor

    Operating Temperature: -40 - 185 °F

    Suitable for Outdoor Installation: No

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyraychem-tracetek-tt-ffs
  • Rodzina produktuRaychem North America
  • Grupa produktuLeak Detection Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11.6
  • Szerokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)0.46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Czujniki
  • Kod ETIMEC001588
  • Nazwa ETIMElectronic switch

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone