Opublikuj swoje produkty
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
    Ohlson

    FENCE BD27,5 Freestanding table

    Freestanding table that fits the vast majority of furniture and is especially good for the FENCE family, of course.

    A pretty table that can be placed in front of or together with the sofa.

    Also nice to start from a bench with a built-in table.

    Opis
    • WIDTH 27,5 cm 

      DEPTH 55 cm

      STAND 

      Square tube in silver-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      TABLE TOP

      Ash veneer on plywood

      Natural alt white or black varnish

      Optional NCS on request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFENCE-bd27-5-table-copy
    • Rodzina produktuFENCE
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPopiół
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble