Opublikuj swoje produkty
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Zarchiwizowane

500 Access Ladder

4.7 z 5 gwiazdek4.7(95 recenzje)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny500-access-ladder
  • Rodzina produktuLadders
  • Grupa produktuAccess Ladders
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameLadders
  • UNSPSC code30191501
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Metal Ladders
  • OmniClass Number23-21 29 19 23 15
  • OmniClass TitleLadders
  • CSI UniFormat II CodeC2010
  • CSI UniFormat II TitleStair Construction