Opublikuj swoje produkty
Schody młynarskie MSP | FAKRO
Schody młynarskie MSP | FAKRO
Schody młynarskie MSP | FAKRO
Schody młynarskie MSP | FAKRO
Schody młynarskie MSP | FAKRO
    FAKRO

    Schody młynarskie MSP | FAKRO

    3.0 z 5 gwiazdek3.0(7 recenzje)
    Schody młynarskie drewniane MSP Pivot wykonane są z drewna iglastego i wyposażone w mechanizm umożliwiający ich złożenie, gdy nie są używane. Model ma poręcz, którą można zamontować po lewej lub prawej stronie. Stopnie są osadzone w policzkach za pomocą połączeń czopowych, dodatkowo wzmacnianych wkrętami montażowymi. Schody mają 11 stopni, są przeznaczone do pomieszczeń o wysokości od 200 do 300 cm, a ich maksymalne obciążenie wynosi 160 kg.
    Opis
    • Dopuszczalne obciążenie: 160 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymiller_staircase_msp_2
    • Rodzina produktuLoft ladders
    • Grupa produktuMiller staircase
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • UNSPSC nameLadders and scaffolding
    • UNSPSC code301915
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs and Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction