Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PIXEL, okno dwukwaterowe ze stałym słupkiem
OKNOPLAST, okno PIXEL, okno dwukwaterowe ze stałym słupkiem
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno PIXEL, okno dwukwaterowe ze stałym słupkiem

    PIXEL  Doskonałe połączenie elegancji, nowoczesnej estetyki i innowacyjnej technologii. Zapewnia nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

    • Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy i skrzydła w klasie A o szerokości zabudowy 70 mm.
    • Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych.
    • Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych.
    • Zaprojektowana specjalnie do tego modelu klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.**
    • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.**
    • Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium oraz smart home voice.**


      * Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

      ** Opcja niestandardowa.

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyDouble_window-fixed_mullion
      • Rodzina produktuWindows (PVC)
      • Grupa produktuPIXEL
      • TypMateriały budowlane
      • Data publikacji2019-03-21
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPVC
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wPolska
      • Wyprodukowano wPolska
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • UNSPSC nameWindows
      • UNSPSC code301716
      • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
      • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
      • OmniClass Number23-17 13 00
      • OmniClass TitleWindows
      • CSI UniFormat II CodeB2020
      • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

      Dostępny w krajach:

      Europa Ameryka północna