Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PAVA, okno jednokwaterowe
OKNOPLAST, okno PAVA, okno jednokwaterowe
OKNOPLAST, okno PAVA, okno jednokwaterowe
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno PAVA, okno jednokwaterowe

    PAVA.
    stworzone dla energii

    Geometryczna, energetyczna linia profilu kryje w sobie ewolucyjne rozwiązania technologiczne. Nowy system PAVA to kombinacja sprawdzonych przez lata systemów wzmocnień wraz z technologią klejenia szkła na sucho STV, która powoduje, że znacznie zwiększamy sztywność oraz stabilność konstrukcji. Dzięki technologii wklejania szyba i profil stają się jednym elementem, a szkło które jest bardzo sztywnym materiałem przejmuję dużą cześć ciężaru konstrukcji na siebie. Środkowa uszczelka gwarantuje jeszcze większą izolację cieplną, a obniżony profil skrzydła o 14 mm to więcej energetycznego, naturalnego światła we wnętrzu.

    Opis
      • Autorski, modernistyczny design profilu skrzydła.
      • 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła klasy A o głębokości zabudowy 82 mm (rama), 86 mm (skrzydło).
      • Oryginalny wewnętrzny układ komór w profilu to większa stabilność okna.
      • Szeroki zakres grubości możliwych do zastosowania pakietów szybowych, między 35 a 59 mm.
      • Skrzydło posiada obniżoną przylgę szybową – dzięki temu do wnętrza wpada nawet 10% więcej światła*.
      • Możliwość wyboru listwy przyszybowej PIXEL lub KONCEPT.
      • Zewnętrzna uszczelka szybowa osłaniająca taśmę STV przed zabrudzeniami.
      • Technologia suchego wklejania szyby (STV) poprawia statykę i sztywność skrzydła.
      • Lepszy odczuwalnie komfort otwierania i zamykania okna – okucia działają jeszcze lżej w porównaniu do okna z szybą wbijaną.
      • Okna nie wymagają tak częstej regulacji jak okna bez technologii STV.
      • Środkowa uszczelka w ramie podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną.
      • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.

      WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
      Uw = 0,73 W/(m²K)**

      WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
      Rw = 36 (-2,-6) dB***

      * Dla okna 1-skrzydłowego o wymiarze 800x800 mm
      ** Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką psi = 0,03
      *** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoknoplast-window-pava-single-sash-window
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuPAVA
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-11-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna