Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PAVA, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem i klamką centralną
OKNOPLAST, okno PAVA, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem i klamką centralną
OKNOPLAST, okno PAVA, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem i klamką centralną
OKNOPLAST, okno PAVA, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem i klamką centralną
OKNOPLAST, okno PAVA, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem i klamką centralną
OKNOPLAST, okno PAVA, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem i klamką centralną
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno PAVA, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem i klamką centralną

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)

    PAVA.
    stworzone dla energii

    Geometryczna, energetyczna linia profilu kryje w sobie ewolucyjne rozwiązania technologiczne. Nowy system PAVA to kombinacja sprawdzonych przez lata systemów wzmocnień wraz z technologią klejenia szkła na sucho STV, która powoduje, że znacznie zwiększamy sztywność oraz stabilność konstrukcji. Dzięki technologii wklejania szyba i profil stają się jednym elementem, a szkło które jest bardzo sztywnym materiałem przejmuję dużą cześć ciężaru konstrukcji na siebie. Środkowa uszczelka gwarantuje jeszcze większą izolację cieplną, a obniżony profil skrzydła o 14 mm to więcej energetycznego, naturalnego światła we wnętrzu.

    Opis
      • Autorski, modernistyczny design profilu skrzydła.
      • 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła klasy A o głębokości zabudowy 82 mm (rama), 86 mm (skrzydło).
      • Oryginalny wewnętrzny układ komór w profilu to większa stabilność okna.
      • Szeroki zakres grubości możliwych do zastosowania pakietów szybowych, między 35 a 59 mm.
      • Skrzydło posiada obniżoną przylgę szybową – dzięki temu do wnętrza wpada nawet 10% więcej światła*.
      • Możliwość wyboru listwy przyszybowej PIXEL lub KONCEPT.
      • Zewnętrzna uszczelka szybowa osłaniająca taśmę STV przed zabrudzeniami.
      • Technologia suchego wklejania szyby (STV) poprawia statykę i sztywność skrzydła.
      • Lepszy odczuwalnie komfort otwierania i zamykania okna – okucia działają jeszcze lżej w porównaniu do okna z szybą wbijaną.
      • Okna nie wymagają tak częstej regulacji jak okna bez technologii STV.
      • Środkowa uszczelka w ramie podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną.
      • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.

      WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
      Uw = 0,73 W/(m²K)**

      WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
      Rw = 36 (-2,-6) dB***

      * Dla okna 1-skrzydłowego o wymiarze 800x800 mm
      ** Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką psi = 0,03
      *** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoknoplast-window-pava-double-sash-window-movable-central-mullion
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuPAVA
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-11-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna
    Francja
    Stany Zjednoczone
    Irlandia
    Niemcy
    Polska
    Włochy