Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PAVA, stałe szklenie w ramie
OKNOPLAST

OKNOPLAST, okno PAVA, stałe szklenie w ramie

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

PAVA.
stworzone dla energii

Geometryczna, energetyczna linia profilu kryje w sobie ewolucyjne rozwiązania technologiczne. Nowy system PAVA to kombinacja sprawdzonych przez lata systemów wzmocnień wraz z technologią klejenia szkła na sucho STV, która powoduje, że znacznie zwiększamy sztywność oraz stabilność konstrukcji. Dzięki technologii wklejania szyba i profil stają się jednym elementem, a szkło które jest bardzo sztywnym materiałem przejmuję dużą cześć ciężaru konstrukcji na siebie. Środkowa uszczelka gwarantuje jeszcze większą izolację cieplną, a obniżony profil skrzydła o 14 mm to więcej energetycznego, naturalnego światła we wnętrzu.

Opis
    • Autorski, modernistyczny design profilu skrzydła.
    • 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła klasy A o głębokości zabudowy 82 mm (rama), 86 mm (skrzydło).
    • Oryginalny wewnętrzny układ komór w profilu to większa stabilność okna.
    • Szeroki zakres grubości możliwych do zastosowania pakietów szybowych, między 35 a 59 mm.
    • Skrzydło posiada obniżoną przylgę szybową – dzięki temu do wnętrza wpada nawet 10% więcej światła*.
    • Możliwość wyboru listwy przyszybowej PIXEL lub KONCEPT.
    • Zewnętrzna uszczelka szybowa osłaniająca taśmę STV przed zabrudzeniami.
    • Technologia suchego wklejania szyby (STV) poprawia statykę i sztywność skrzydła.
    • Lepszy odczuwalnie komfort otwierania i zamykania okna – okucia działają jeszcze lżej w porównaniu do okna z szybą wbijaną.
    • Okna nie wymagają tak częstej regulacji jak okna bez technologii STV.
    • Środkowa uszczelka w ramie podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.

    WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
    Uw = 0,73 W/(m²K)**

    WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
    Rw = 36 (-2,-6) dB***

    * Dla okna 1-skrzydłowego o wymiarze 800x800 mm
    ** Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką psi = 0,03
    *** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoknoplast-window-pava-fixed-frame-window
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuPAVA
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-11-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna
Francja
Stany Zjednoczone
Irlandia
Niemcy
Polska
Włochy