Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PROLUX, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz ruchomym słupkiem
OKNOPLAST, okno PROLUX, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz ruchomym słupkiem
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno PROLUX, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz ruchomym słupkiem

    PROLUX

    O 22%* więcej światła niż w przypadku standardowego okna PVC. Wszystko dzięki autorskiej konstrukcji profilu PVC ramy i skrzydła oraz większej powierzchni szyby.

    • Profile skrzydła i ramy 6-cio komorowe o głębokości zabudowy 70 mm.
    • Uszczelki w narożach listwy przyszybowej wykończone pod kątem 45 stopni.
    • Smuklejsze, bardziej zaokrąglone skrzydło.
    • Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką.**
    • Zaokrąglone listwy przyszybowe dopasowane do kształtu profilu.
    • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje im industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.**
    • Możliwość wykonania drzwi tarasowych PSK, PSK-Z, PSK ATRIUM.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.**
    • 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.**

    * Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

    ** Opcja niestandardowa.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOknoplast_Prolux_double_window_with_a_threshold_triple_pane
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuPROLUX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna