Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PROLUX, stałe szklenie w ramie
OKNOPLAST

OKNOPLAST, okno PROLUX, stałe szklenie w ramie

PROLUX

O 22%* więcej światła niż w przypadku standardowego okna PVC. Wszystko dzięki autorskiej konstrukcji profilu PVC ramy i skrzydła oraz większej powierzchni szyby.

  • Profile ramy 6-cio komorowe o głębokości zabudowy 70 mm.
  • Uszczelki w narożach listwy przyszybowej wykończone pod kątem 45 stopni.
  • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil ramy, nadaje im industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.**

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Opcja niestandardowa.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOknoplast_Prolux_window_fixed_frame_triple_pane
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuPROLUX
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna