Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz stałym słupkiem
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz stałym słupkiem
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz stałym słupkiem

    WINERGETIC PREMIUM

    Chroni dom przed utratą ciepła. Dzięki subtelnemu profilowi zwiększa estetykę elewacji budynku.

    • 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.   
    • Zaawansowane parametry termoizolacyjne.
    • Nowoczesne pakiety szybowe wykonane z tafli szkła o grubości 3 mm.
    • Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
    • Zwiększona ochrona przed hałasem.
    • Środkowa uszczelka w ramie.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.*
    • 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.*

    *Opcja niestandardowa.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_With_A_Treshold
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuWINERGETIC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna