Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno jednokwaterowe
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno jednokwaterowe
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno jednokwaterowe
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno jednokwaterowe

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.

    • 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
    • Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST przeznaczone do domów pasywnych.
    • Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
    • Najlepsza osiągana wartość współczynnika przenikania ciepła.
    • Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.*
    • Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
    • 3-komorowy pakiet szybowy.*

    * Opcja niestandardowa.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuWINERGETIC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna