Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, stałe szklenie w ramie
OKNOPLAST

OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, stałe szklenie w ramie

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.

  • 7-komorowe profile ramy o głębokości zabudowy 82 mm.   
  • Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST przeznaczone do domów pasywnych.
  • Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
  • Najlepsza osiągana wartość współczynnika przenikania ciepła.
  • 3-komorowy pakiet szybowy.*

    * Opcja niestandardowa.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Frame
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuWINERGETIC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna