Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM, okno jednokwaterowe
OKNOPLAST

OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM, okno jednokwaterowe

WINERGETIC PREMIUM

Chroni dom przed utratą ciepła. Dzięki subtelnemu profilowi zwiększa estetykę elewacji budynku.

  • 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
  • Zaawansowane parametry termoizolacyjne.
  • Nowoczesne pakiety szybowe wykonane z tafli szkła o grubości 3 mm.
  • Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
  • Zwiększona ochrona przed hałasem.
  • Środkowa uszczelka w ramie.
  • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.*
  • 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.*

*Opcja niestandardowa.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Single_Window
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuWINERGETIC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna