Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC STANDARD, okno dwukwaterowe ze stałym słupkiem
OKNOPLAST, okno WINERGETIC STANDARD, okno dwukwaterowe ze stałym słupkiem
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno WINERGETIC STANDARD, okno dwukwaterowe ze stałym słupkiem

    WINERGETIC STANDARD

    Klasyczny design i komfort użytkowania. Obniżone koszty ogrzewania budynku dzięki niskim stratom energii cieplnej.

    • 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
    • Klasyczny, prosty kształt profilu.
    • Zaawansowane parametry termoizolacyjne.
    • Nowoczesne pakiety szybowe wykonane z tafli szkła o grubości 3 mm.
    • Zwiększona ochrona przed hałasem.
    • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje im industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.*
    • Środkowa uszczelka w ramie.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.*
    • 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.*

    *Opcja niestandardowa

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Double_Window
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuWINERGETIC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna