Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe PSK ATRIUM, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, drzwi tarasowe PSK ATRIUM, Winergetic Standard

PSK ATRIUM

Nowe rozwiązanie w dziedzinie wyjść tarasowych lub ogrodowych. Duża powierzchnia szyb pozwala na wypełnienie wnętrza światłem i nadania mu niepowtarzalnego charakteru.

  • System odstawno-przesuwny umożliwia łatwe przesunięcie skrzydła na szerokość 1,6 m, tworząc światło przejścia na ponad 1,5 m.
  • Specjalne okucia pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu niewielkiej siły.
  • Okucie posiada specjalne zaczepy naprowadzające skrzydło do pozycji zamknięcia przez proste przekręcenie klamki.
  • Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła. W pozycji mikrowentylacji drzwi przesuwne pozostają zaryglowane i zabezpieczone przed inwazyjnym wejściem z zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuPSK ATRIUM
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-03-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna