Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PIXEL, okno jednokwaterowe
OKNOPLAST

OKNOPLAST, okno PIXEL, okno jednokwaterowe

PIXEL  Doskonałe połączenie elegancji, nowoczesnej estetyki i innowacyjnej technologii. Zapewnia nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

  • Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy i skrzydła w klasie A o szerokości zabudowy 70 mm.
  • Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych.
  • Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych.
  • Zaprojektowana specjalnie do tego modelu klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.
  • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.**
  • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.**
  • Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium oraz smart home voice.**

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Opcja niestandardowa.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySingle_window
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuPIXEL
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2019-03-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna