Opublikuj swoje produkty
Oceania pneumatic- white glass with stainless steel button
Oceania pneumatic- white glass with stainless steel button
    OLI

    Oceania pneumatic- white glass with stainless steel button

    Elegantly unique
    Opis
    • control plate for concealed cisterns
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny054993
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuControl Plate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna