Opublikuj swoje produkty
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL
    OLI

    OLI74 Plus - Double Free Standing - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet ValveOnly needs floor fixation. Frame for back to back wall-hung WC pans with two in-wall cisterns. Included (2x) WC pan fixing material
    Opis
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny600859
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1233
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna