Opublikuj swoje produkty
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    Zarchiwizowane

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Opis
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDRSBT-200
    • Rodzina produktuOnduline Bajo Teja DRS
    • Grupa produktuPlacas sueltas
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-02-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)1030
    • Głębokość (mm)2.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeluloza
    • Materiał dodatkowyAsfalt
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)6.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings