Opublikuj swoje produkty
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
Hiansa's MT-60 SE profile is specially designed for roofs and as lost formwork. It is defined by the 60 mm fret height, which gives this profile very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.60 mm to 1.20 mm. Its useful width is 820 mm, and its usual length is between 2,000 and 14,000 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-cub-mt60SE
  • Rodzina produktuProfiled Sheet
  • Grupa produktuProfiled Roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)820
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings