Opublikuj swoje produkty
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
    Optigrün

    Landscape Roof System Solution

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered construction design with drainage board.
    • High green roof setup with low weight.
    • Designed roof landscapes; everything from plants to trees possible.
    • Long-term roof greening on underground parking.
    • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.
    Opis
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

      Layer height: 420 – 1000 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

      Water retention: 95-99 %

      Discharge coefficient: C=0.2-0.1

      Water storage: ca. 180-320 l/m²

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLandscape_Roof
    • Rodzina produktuOptigrün Roof System Solution
    • Grupa produktuLandscape Roof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania