Opublikuj swoje produkty
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

Opis
  • Features

    • 3 IN x 9 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x9x5in-cs5
  • Rodzina produktu High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupa produktuLaboratory Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 19
  • OmniClass TitleSpecialty Sinks