Opublikuj swoje produkty
Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3
Orion

Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3

This round, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 2.5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

Opis
  • Features

    • 5 IN x 2.5 IN
    • Round
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCup-Sink-Round-Laboratory-5x2in-cs3
  • Rodzina produktu High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupa produktuLaboratory Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 19
  • OmniClass TitleSpecialty Sinks