Opublikuj swoje produkty
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiberfilled polypropylene for strength and durability. 

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuChemical Waste Drainage and Vents
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings