Opublikuj swoje produkty
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)
Lunis 2® mini, downlight, orientation de la lumière avec réflecteur Darklight, en plastique, métallisé en aluminium, brillant, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), diffusion de lumière: direct distribution, LED couleur de lumière: 830, blanc chaud, ballast: BE, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, boîtier de luminaire, en plastique, blanc, diamètre: 172 mm, profondeur d’encastrement: 180 mm, zone de serrage: 1..40mm, bague de montage, plat, en plastique, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC en préparation, température ambiante admissible à l’intérieur: ≤ +25°C,
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5DN11K77VL339C
  • Rodzina produktuLuminaires d'intérieur à LED
  • Grupa produktuDownlights encastrés avec LED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-06-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)174
  • Szerokość (mm)172
  • Głębokość (mm)172
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911