Opublikuj swoje produkty
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Luminaire à vasque pour locaux humides Monsun® LED pour une pose en saillie au plafond, un montage en suspension ou une fixation sur rail de montage | distribution directe extensive avec éclairage du plafond; avec un cache prismatique extrudé | avec un appareil électronique pour le tube LED Siteco® | boîtier en polyester, renforcé de fibres de verre, gris; cache en PMMA; fermetures et fixation pour plafond en V2A
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5LS41271T65
  • Rodzina produktuLuminaires d'intérieur
  • Grupa produktuLuminaires pour locaux humides
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)84
  • Szerokość (mm)1277
  • Głębokość (mm)102
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016