Opublikuj swoje produkty
Novaluna S LED
OSRAM_FR

Novaluna S LED

Luminaire individuel Novaluna® S LED pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 500 cd/m²) | avec un ballast électronique DALI | boîtier en profilé d'aluminium, brossé et anodisé.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5MC254DL3HS2
  • Rodzina produktuLuminaires d'intérieur à LED
  • Grupa produktuSuspensions
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)33
  • Szerokość (mm)1199
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016