Opublikuj swoje produkty
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 z 5 gwiazdek4.1(9 recenzje)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5MQ218DL3P
  • Rodzina produktuLuminaires d'intérieur
  • Grupa produktuluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)363
  • Głębokość (mm)1246
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)10.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016