Opublikuj swoje produkty
NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5NX611D1A2E
  • Rodzina produktuLuminaires d'intérieur
  • Grupa produktuLuminaires pour halls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-22
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)442
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)13.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016