Opublikuj swoje produkty
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5DN11K77VL339C
  • Rodzina produktuIndoor LED Luminaires
  • Grupa produktuPendant Luminaires
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-06-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)174
  • Szerokość (mm)172
  • Głębokość (mm)172
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911