Opublikuj swoje produkty
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5MQ218DL3P
  • Rodzina produktuIndoor LED Luminaires
  • Grupa produktuPendant Luminaires
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)363
  • Głębokość (mm)1246
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)10.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016