Opublikuj swoje produkty
Zbiornik podziemny Carat XXL
Zbiornik podziemny Carat XXL
Zbiornik podziemny Carat XXL
Zbiornik podziemny Carat XXL
Zbiornik podziemny Carat XXL

    Zbiornik podziemny Carat XXL

    Zbiornik podziemny Carat XXL został specjalnie zaprojektowany do gromadzenia wody deszczowej i może służyć jako zbiornik retencyjny, zbiornik przecipożarowy, zbiornik oczyszczalni ścieków oraz szambo. Dostępny jest w pojemnościach od 16000 do 122000 l. Odporny na obciążenia wywołane ruchem samochodów osobowych/ciężarowych.

    • Elastyczność i stabilność w idealnym połączeniu.
    • Otwór nadbudowy z profilem ze stali nierdzewnej zapewniający precyzyjne dopasowanie i bezpieczny montaż
    • Odporny na obciążenia wywołane ruchem samochodów osobowych/ciężarowych do 40 ton
    • Stabilny w wodach gruntowych do połowy wysokości zbiornika
    • Lżejszy niż podobne zbiorniki wykonane z betonu lub stali
    • Liczne powierzchnie przyłączeniowe DN 100/150/200/250/300
    • Opcjonalna druga nadbudowa zbiornika
    Opis
    • Zbiornik podziemny Carat XXL

      Zbiornik podziemny Carat XXL (o pojemności od 16 000 do 122 000 litrów) do gromadzenia wody deszczowej.

      Obciążenie do 40 t (SLW40).

      Do 16 000 litrów, wykonany monolitycznie z jednego elementu.

      Wykonany z wysokiej jakości polietylenu (PE) w 100% nadającego się do recyklingu.

      Otwór nadbudowy z obrotowym pierścieniem ze stali nierdzewnej – opatentowany – zapewnia wyjątkową stabilność, a także najwyższą dokładność dopasowania i bezpieczeństwo montażu.

      Duża nadbudowa wejściowa (obracana o 360°) zgodna z normą.

      Otwór dostępowy Ø 800/650 mm, wys. = 610 mm. Możliwa jest opcjonalna produkcja z drugą kopułą zbiornika.

      Uszczelniony do górnej krawędzi terenu w połączeniu z teleskopowym trzonem kopuły i uszczelką profilową.

      Możliwość transportu do 76 000 litrów bez konieczności specjalnego transportu.

      Opcje przyłączy: DN 100/ DN 150/ DN 200
      Większe rury przyłączeniowe na zamówienie

      Wykonany: zbiornik podziemny GRAF Carat XXL

      Pojemność
      [l]
        Długość [mm]  Szerokość [mm]  Wysokość [mm]  Waga [kg]
      16000459025003160770
      220006230250031601025
      260007200250031601125
      320008555250031601370
      360009525250031601470
      4200010880250031601715
      4600011850250031601815
      5200013205250031602060
      5600014175250031602160
      6200015530250031602405
      6600016500250031602505
      7200017855250031602750
      7600018825250031602850
      8200020180250031603095
      8600021150250031603195
      9200022505250031603440
      9600023475250031603540
      10200024830250031603785
      10600025800250031603885
      11200027155250031604130
      11600028125250031604230
      12200029480250031604475


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycarat-xxl-underground-tank
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna