Opublikuj swoje produkty
Zbiornik przeciwpożarowy Platin XXL
Zbiornik przeciwpożarowy Platin XXL

    Zbiornik przeciwpożarowy Platin XXL

    • Obciążenie do 60 ton przy zastosowaniu nadbudowy teleskopowej w połączeniu z płytą odciążającą
    • Łatwy dostęp do zbiornika przez właz
    • Możliwość uzyskania dużych objętości dzięki indywidualnej rozbudowie/połączeniu kilku zbiorników
    • Możliwość napełniania zbiornika wodą pitną lub deszczówką
    • Indywidualne dopasowanie do poziomu terenu (naziom/kąt nachylenia)
    • Zbiorniki wyposażone w pasy do rozładunku

    Zalety zbiornika przeciwpożarowego Platin XXL:

    • Maksymalna stabilność dzięki najnowocześniejszym technologiom produkcji
    • W zestawie znajduje się teleskopowy trzon kopuły 600 Universal do montażu na miejscu
    • Aluminiowa drabina dostępowa wraz z odpowiednim zestawem mocującym do montażu w kopule zbiornika
    • Na życzenie model Platin XXL można wyposażyć w dodatkową kopułę zbiornika
    • Lżejszy od betonu lub stali. Pomimo dużej pojemności model Platin XXL oferuje zalety zbiornika z tworzywa sztucznego: jego stosunkowo niewielka waga zmniejsza koszty logistyki i montażu.
    • Pojemność do 25 000 litrów bez konieczności specjalnego transportu
    • Pasy do podnoszenia są już zawarte w zakresie dostawy.
    • Otwór kopuły z profilem ze stali nierdzewnej Trwale zintegrowany profil ze stali V2A zapewnia wysoki stopień dokładności i bezpieczeństwa podczas montażu elementów kopuły zbiornika.
    Opis
    • Pojemność od 20.000 do 65.000 litrów

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplatin-xxl-firefighting-water-tank
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna