Opublikuj swoje produkty
72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile

72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with forklift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Opis
  • Weight500 lbs
    Dimensions108 × 72 × 4 in
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny72x108-portable-base-for-ag-39-t-turnstile
  • Rodzina produktuTurnstile Parts and Accessories
  • Grupa produktuPortable Bases
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Obrotnice wejściowe i bramy dla ruchu pieszego