Opublikuj swoje produkty
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    Opis
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • Rodzina produktuCOX2
    • Grupa produktuShower column
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)253
    • Głębokość (mm)534
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyABS
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)5.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815