Opublikuj swoje produkty
Wood floor Flamed beech Satin, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Satin, Diva

Why not let yourself be tempted by a French beech wood floor? This new species is available with an unbrushed “Satin” lacquer that offers soft natural reflections. Be it in a converted loft or in an office, we play the boldness and modernity card with a wood that lives up to its contrasts and its authentic character.
Opis
    • Flamed beech Satin, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019711
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflamed-beech-satin-diva
  • Rodzina produktuDiva
  • Grupa produktuTimeless Natural Hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)14
  • Szerokość (mm)139
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)11.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor