Opublikuj swoje produkty
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

3.1 z 5 gwiazdek3.1(8 recenzje)
A rich palette of robust browns is enhanced with natural oiling and extra-deep brushing to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood, in this single-strip walnut floor from the Rugged Collection. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Opis
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywalnutgroove596404
  • Rodzina produktuKährs Spirit
  • Grupa produktuRugged Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOrzech włoski
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania