Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

After Diva 184, you can now count on Diva 223: the wood floor for those who like to think big! This dark wood floor distinguishes itself with new 223 mm wide planks, highlighted by a “Clay” matt lacquer inspired by floors of yesteryear. Their combination gives the room an unparalleled warmth and a feeling of sereni
Opis
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-authentic-argile-diva
  • Rodzina produktuDiva
  • Grupa produktuElegant Browns
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-07-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)223
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)10.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor