Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva

Bois naturel Oil is a variant of the best-selling Bois Flotté, reworked, as its name suggests, in an oiled finish, giving this floating flooring a rougher, more authentic effect. Its promise? Better micro-scratch repairability, caused by sand for example. Good news for seaside holiday lovers.
Opis
    • French oak Authentic Bois naturel oil, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021213
      Random lengths: 495 to 1992 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • Rodzina produktuDiva
  • Grupa produktuTimeless Natural Hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)184
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor