Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate

A pure wood feel, with a natural, delicate oil finish that brings life to this solid oak floor and its natural imperfections, while a violet counterpane contributes a touch of style and glamour to this bedroom.
Opis
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 90 - Solid
      Item number: 1000026
      Random lengths: 400 to 1300 mm
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000033
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-authentic-natural-oil-sonate
  • Rodzina produktuSonate
  • Grupa produktuTimeless Natural Hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)14
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)10.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor