Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone

The Timeless Natural Hues range is taking off! The matte brushed Topaze lacquer is sure to be popular with all lovers of wooden floors. To create a graphic decor with modern charm, we recommend a chevroned herringbone pattern inspired by men’s fashion.
Opis
    • French oak Authentic Topaze, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1016618
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-authentic-topaze-herringbone
  • Rodzina produktuHerringbone
  • Grupa produktuTimeless Natural Hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-09-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)139
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText